Kombi-Ratschenringschlüssel, 72 Zähne

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TRG-8
TRG-10
TRG-12
TRG-13
TRG-14
TRG-17
TRG-19
TRG-21
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Maximum Torque (Ratchet)
(N▪m)
Maximum Torque (Wrench)
(N▪m)
Cord JAN Code

10.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

130830158232214954458295685

13.36 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1481071318232224954458295692

7.85 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1831291498232234954458295708

7.62 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

18513115628232244954458295715

9.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20014158868232254954458295722

9.24 €

1 5 Arbeitstage 218172671388232264954458295739

10.27 €

1 9 Arbeitstage 239193231868232274954458295746

13.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 245213722488232284954458295753

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kombination Ratchet mechanism Verfügbar Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Einzelstück Features Final tightening is possible. Because it has a 72-tooth gear with a 5° feed angle, you can work efficiently even in tight places. Main Body Material CR-V

Technischer Support