Hersteller-Teilenummer: TRD-75CC
Marke: TRAD
Preis: 11.90 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TRD-75CC
Maximum Opening(mm) | 75 | Main Body Size(mm) | H95×W210×D24 | Cord | 330256 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4954458300273 | Mass(g) | 200 | Features | For picture frames, panels, and other types of craftwork. Simple and convenient for fixing parts such as frames and panels at 90°. |
Material | Body: Aluminum Alloy / Movable Tip Part: Zinc Alloy | Application | For Nailer/Stapler/Adhesive Joining at Right Angles. For Cutting at 45° Angles. |
Sie befinden sich auf der Seite für Aluminium-Eckklemme, die Teilenummer ist TRD-75CC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRD-75CC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften