Hersteller-Teilenummer: TRS-250
Marke: TRAD
Preis: 22.96 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TRS-250
Product Type | Sonstige | Overall Length(mm) | 250 | Blade thickness | 3.5mm |
---|---|---|---|---|---|
Blade Length | 78mm | Cord | 820204 | JAN Code | 4954458180882 |
Mass(g) | 260 | Featured Uses | Cutting thick carpets or thin tin plates are easy. Stainless steel blade that resists rust and a saw blade that is accurate and does not allow any escaping, fitted with spring for great workability. | Blade material | Stainless Steel |
Grip material | PP+TPR | Application | For cutting iron plates / tin plates / carpets / thin plastics plates / papers / fabrics / leather / corrugated sheets / galvanized iron / galvanized iron / wiring covers (wiremold) / electrical cords and others. | Cutting Capacity: Tin Sheet | Up to 0.8 mm |
Cutting Capacity: Iron Plate | Up to 0.8 mm | Cutting Capacity: Carpet | Up to 10 mm | Cutting Capacity: Plastic Board | Up to 4 mm |
Cutting Capacity: Corrugated Board | Up to 2 mm |
Sie befinden sich auf der Seite für Reform-Schere, rostfreier Edelstahl, die Teilenummer ist TRS-250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRS-250.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften