Elektriker-Schneidzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TES-200

Teilenummer
TES-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.75 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Sonstige Overall Length(mm) 200 Blade thickness 3.5mm
Blade Length 45mm Cord 820205 JAN Code 4954458180899
Mass(g) 158 Featured Uses 3-core VA wire and ducts are both easily cut. Has reliably functioning spring that uses anti-rust stainless steel blade Blade material Stainless Steel
Grip material PP+TPR Application VA VVF Line/VCT Line/Molding Cutting, Pruning Scissors Cutting Capacity: VA/VVF Wire Up to φ2.0 X 3 Cores
Cutting Capacity: VCT Wire Up to φ3.0 mm X 5.5 mm2 Cutting Capacity: Plastic Tube Up to φ2.0 mm (No. 2)

Sie befinden sich auf der Seite für Elektriker-Schneidzange, die Teilenummer ist TES-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TES-200.

Technischer Support