Hersteller-Teilenummer: DFL0810
Marke: SUEKAGE TOOL
Preis: 38.46 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DFL0810
Type | Doppelringschlüssel | Ratchet mechanism | Verfügbar | Swivel (flex) | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 148 | Width across flat dimension(mm) | 8×10 | Single Product/Set Classification | Einzelstück |
Thickness T1 | 6.5 | Thickness T2 | 7.3 | Trusco Code | 326-2006 |
Mass(g) | 65 |
Sie befinden sich auf der Seite für Doppel-Ratschenringschlüssel mit flexiblem Sperrmechanismus, die Teilenummer ist DFL0810.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DFL0810.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften