Satz aus reversibler Mini-Ratsche und Kerbzahn-Steckschlüsseleinsätzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MRG-1425S

Teilenummer
MRG-1425S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

48.49 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 6.35
Socket shape Sechskant/Doppelsechskant Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 6 / 7 / 8 / 5.5 Case Dimensions Frontage(mm) 98
Case Dimensions Depth(mm) 65 Case Dimensions Height(mm) 32 Set Content(Point) 25
Mass(g/Set) 250 Head Width(mm) 14.3 Details Type 52 Teeth Reverse Gear Ratchet Handle Specifications
JAN Code 4989530608725 Trusco Code 381-3517 Features Can also be used for final tightening work. It can be securely stored in a compact lightweight case.
Set Content Mini Reverse Gear Ratchet 90 mm, Magnetic Bit Holder (with Lock Function) 68 mm, Spline Socket (5.5, 6, 7, 8, 10, 12), Socket Adapter (6.35), Driver Bit (No.1/2, Flathead 4/5.5/6.5, Hex 3/4/5/6), Torx (with Hole, T10/15/20/25/30), Short Bit (No. 2, Flathead 5.5) Accessory Dedicated Plastic Case

Sie befinden sich auf der Seite für Satz aus reversibler Mini-Ratsche und Kerbzahn-Steckschlüsseleinsätzen, die Teilenummer ist MRG-1425S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MRG-1425S.

Technischer Support