Kartonband Nr. 640PF, Farbe: Transparent

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

640PF-50

Teilenummer
640PF-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.53 €

1 5 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Transparenz Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.065 Adhesiveness 2.70N/10mm
Tensile Strength 48.0N/10mm Color Details Clear Trusco Code 336-0105
Mass(g/box) 185 Base Materials Polypropylene Adhesive Rubber-Based
Cutting Method Cutter Required Stretch(%) 150 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Kartonband Nr. 640PF, Farbe: Transparent, die Teilenummer ist 640PF-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 640PF-50.

Technischer Support