Sky Cut (für Schlittenkreissägen)

Sky Cut (für Schlittenkreissägen)
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Blatttyp: beidseitig poliert
[Merkmale]
Kreissägeblatt für Tischkreissägen, etc.
Elektromotor verwendet: Tischkreissäge / Schiebekreissäge
Bearbeitungsmaterial: Holzwerkstoff / Keramikwerkstoff / andere

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SKY-38010
SKY-38012
SKY-S2161
SKY-S2168
SKY-S2551
SKY-S2601
SKY-S3051
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
JAN Code

144.64 €

1 9 Arbeitstage 38031004986362470476

148.81 €

1 9 Arbeitstage 38031204986362470483

83.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2162.21004986362470469

80.95 €

1 9 Arbeitstage 2162.2804986362470636

83.33 €

1 9 Arbeitstage 2552.61004986362470643

83.33 €

1 9 Arbeitstage 2602.61004986362470759

101.19 €

1 9 Arbeitstage 3052.81004986362470650

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Baumaterial Internal Diameter(mm) 25.4 Application For slide circular saws
blade type Double-sided polished finish Motor for use Desktop Circular Saw / Sliding Circular Saw work material Wooden construction materials / Ceramic construction materials / Others

Technischer Support