• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

High-Leg Titanium (titanbeschichtete Spansäge)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HLT-80
HLT-100
HLT-110
HLT-125
HLT-160
HLT-180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Number of flutes
(P)
JAN Code

39.68 €

1 9 Arbeitstage 80144986362480079

42.02 €

1 9 Arbeitstage 100204986362480086

43.57 €

1 9 Arbeitstage 110204986362480093

46.69 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 125224986362480116

51.35 €

1 9 Arbeitstage 160284986362480123

54.47 €

1 9 Arbeitstage 180324986362480130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Baumaterial Blade thickness(mm) 2 Internal Diameter(mm) 20
Application For cutting hard ceramic sidings, slate, gypsum boards, wooded boards, calcium silicate boards, etc. Motor for use Dust-proof cutter, Dust collection circular saw work material Wooden construction materials / Ceramic construction materials / Metal construction materials /Plastic construction materials

Technischer Support