Hersteller-Teilenummer: PB-2750C6-10
Marke: HOUSE BM
Preis: 94.40 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PB-2750C6-10
Overall Length(mm) | 2750 | Number of Teeth | 6/10 | Application | Eisen / Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 25 | Thickness(mm) | 0.9 | Compatible Model | Hitachi CB-22, Funasaw HB-200, high-speed HRB-2750 |
JAN Code | 4986362360852 | Motor for use | Portable Band Saw / Rotary Band Saw | Compatible Cutting Material | Gas Pipe / Cast Iron Pipe Stainless Steel Pipe (Thickness of 8 mm or more) General Steel Material / Steel Pipe |
Sie befinden sich auf der Seite für Sägeblatt für tragbare Bandsäge, die Teilenummer ist PB-2750C6-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PB-2750C6-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften