• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

L-Klemme (GZ-Ausführung)

L-Klemme (GZ-Ausführung)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GZ12
GZ16
GZ20
GZ25
GZ30
GZ40
GZ50
GZ60
GZ80
GZ100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Pocket
(mm)
Frame Dimensions A
(mm)
Frame Dimensions B
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

47.57 €

1 9 Arbeitstage 17512060156.0361-5511290

58.48 €

1 6 Arbeitstage 2201608017.56.8361-5529480

81.12 €

1 6 Arbeitstage 270200100228.5361-5545970

98.38 €

1 6 Arbeitstage 33025012024.59.5361-55611250

123.73 €

1 6 Arbeitstage 3903001402811361-55881850

100.45 €

1 6 Arbeitstage 4954001202811361-56002000

108.12 €

1 6 Arbeitstage 6005001202811361-56182200

114.46 €

1 6 Arbeitstage 7006001202811361-56262400

137.68 €

1 6 Arbeitstage 9008001202811361-56342790

142.70 €

1 6 Arbeitstage 111010001202811361-55023190

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Features The arm slides vertically, and the speed clamp provides instant fastening. For woodwork, furniture, sheet metal and DIY projects. Material Carbon tool steel

Technischer Support