Teilenummer
|
---|
SL20M |
SL25M |
SL30M |
SL40M |
SL50M |
SL60M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Maximum Opening (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 315 | 200 | 361-5642 | 1880 | ||
153.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 365 | 250 | 361-5651 | 2000 | ||
160.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 415 | 300 | 361-5669 | 2110 | ||
168.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 515 | 400 | 361-5677 | 2340 | ||
178.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 615 | 500 | 361-5685 | 2600 | ||
188.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 715 | 600 | 361-5693 | 2820 |
Loading...
Pocket(mm) | 120 | Frame Dimensions A(mm) | 28 | Frame Dimensions B(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Features | 100% heat-treated steel speed clamp for heavy ironwork use. The maximum tightening pressure is 850 kgf for openings of 150 mm. For heavy ironwork. | Material | Carbon tool steel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Maximum Opening(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften