Hersteller-Teilenummer: SGU301410
Marke: BESSEY
Preis: 216.80 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SGU301410
Overall Length(mm) | 555 | Maximum Opening(mm) | 300 | Pocket(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Frame Dimensions A(mm) | 30 | Frame Dimensions B(mm) | 15 | Trusco Code | 396-1982 |
Mass(g) | 3800 | Features | With its deep jaws, the clamp can be attached even when objects are in the way. | Material | Steel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften