Schere für Eisenband

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D123S

Teilenummer
D123S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

217.32 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schere Overall Length(mm) 260 Mass(g) 600
Blade Length(mm) 38 Trusco Code 351-5001 Cutting Performance Iron Strip Width: 32 mm, Thickness: 1 mm
Features Does not spring up when cutting iron strips. Grip is made from resin inserted into a soft cushion. Material: Blade Part Carbon tool steel

Sie befinden sich auf der Seite für Schere für Eisenband, die Teilenummer ist D123S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D123S.

Technischer Support