Hersteller-Teilenummer: R-100P
Marke: RIKEN DIAMOND INDUSTRY
Preis: 69.27 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R-100P
Product Type | Diamantschneider | Wheel Type | Wellenausführung | Specifications | Trockene Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Application | Für Beton, Mörtel / Fliese / Kunststoff | Outer Diameter(mm) | 100 | Blade thickness(mm) | 1.4 |
Hole Diameter(mm) | 20 | Tip Height(mm) | 5 | Max. Rotational Speed(rpm) | 15200 |
Included ring bore diameter(mm) | 15 | Application details | Concrete, PVC materials, tiles, fire-resistant pipes |
Sie befinden sich auf der Seite für Diamant-Sägeblatt, Wellenform (Außendurchmesser 100 mm), die Teilenummer ist R-100P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R-100P.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften