Diamantschneider, leise

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

R-105SDW

Teilenummer
R-105SDW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

57.52 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Specifications Trockene Ausführung Application Für Beton, Mörtel / Steinwerkstoff
Outer Diameter(mm) 105 Blade thickness(mm) 2.3 Hole Diameter(mm) 20
Tip Height(mm) 8 Max. Rotational Speed(rpm) 14500 Included ring bore diameter(mm) 15
Application details Concrete, block, brick, granite, reinforced concrete

Sie befinden sich auf der Seite für Diamantschneider, leise, die Teilenummer ist R-105SDW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R-105SDW.

Technischer Support