RIKEN Diamantschneider für Granit

RIKEN Diamantschneider für Granit

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: R-105LDS

Marke: RIKEN DIAMOND INDUSTRY

Preis: 57.52

Lieferzeit: 8 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

R-105LDS

Teilenummer
R-105LDS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

57.52 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Specifications Trockene Ausführung Application Für Beton, Mörtel / Steinwerkstoff
Outer Diameter(mm) 105 Blade thickness(mm) 2.2 Hole Diameter(mm) 20
Tip Height(mm) 7 Max. Rotational Speed(rpm) 14500 Included ring bore diameter(mm) 15
Application details Stone, reinforced concrete, mortar, brick, block, roof tile

Sie befinden sich auf der Seite für RIKEN Diamantschneider für Granit, die Teilenummer ist R-105LDS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R-105LDS.

Technischer Support