Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ALM-180
Work material | Aluminium | Chip | Carbid | Outer Diameter(mm) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 2 | The Number of Teeth(P) | 54 | Main Body Thickness(mm) | 1.6 |
Blade symbol | BC | Hole Diameter(mm) | 20 | Maximum Rotation Speed(min⁻¹) | 5500 |
Application | 5000 Series Aluminum Material for Ships, 5000 Series Aluminum Material for Construction Panels/Rolling Stock/Scientific Plant Construction, Nonferrous Metals (Copper, Brass, Light Alloys, etc.) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften