Doppelseitig Verstärkte Trennscheibe, Tokage Endgültig【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TKGF105-1-15

Teilenummer
TKGF105-1-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.33 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Edelstahl Abrasive material AZ Particle Size(#) 60
Hardness R Outer Diameter(mm) 105 Blade thickness(mm) 1
Internal Diameter(mm) 15 Variety TKGF Degree of Coupling R
Max. Rotational Speed(rpm) 14300 Pcs. per Pkg.(Sheets) 10 Application General steel / stainless steel (SUS)

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelseitig Verstärkte Trennscheibe, Tokage Endgültig, die Teilenummer ist TKGF105-1-15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TKGF105-1-15.

Technischer Support