Teilenummer
|
---|
T1-46 |
T1-80 |
T1-120 |
T1-180 |
T1-240 |
T1-360 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
90.22 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 46 | ||
90.22 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 80 | ||
90.22 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 120 | ||
90.22 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 180 | ||
90.22 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 240 | ||
90.22 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 360 |
Loading...
Type | Kautschuk/harte Polyurethan-Scheibe | Work material | Edelstahl | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 6 | Hole Diameter(mm) | 15 | Max. Rotational Speed(rpm) | 12000 |
Quantity per Package(Pieces) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften