Teilenummer
|
---|
EPMT100312ZER-JC8050 |
EPMW100312ZER-JC8050 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Details Type | |
---|---|---|---|---|---|
10.29 € | 10 | 6 Arbeitstage | For High Feeding | ||
10.29 € | 10 | 6 Arbeitstage | Cutting-edge Reinforced Type for High Feed |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | E (75°-Diamantform) | Clearance angle | P (11°) | work material | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Available corners | 2 | Dimensions/A(mm) | 10 | Dimensions/T(mm) | 3.2 |
Dimensions/B(mm) | 6 | Dimension / r ε(mm) | 1.2 | Material type | JC8050 |
Accuracy | M | Breaker Y/N | NA | Material | PVD Coating |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Details Type
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften