TA-EZ Bohrer TEZD-MS-Typ

TA-EZ Bohrer TEZD-MS-Typ
[Merkmale]
Einsätze für Wendeschneidplatten-Bohrer mit einfachem Spitzenwechsel und hervorragender Schneidleistung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TEZ1400-JC8050
TEZ1410-JC8050
TEZ1450-JC8050
TEZ1500-JC8050
TEZ1550-JC8050
TEZ1600-JC8050
TEZ1630-JC8050
TEZ1650-JC8050
TEZ1700-JC8050
TEZ1750-JC8050
TEZ1800-JC8050
TEZ1850-JC8050
TEZ1900-JC8050
TEZ1930-JC8050
TEZ1950-JC8050
TEZ2000-JC8050
TEZ2050-JC8050
TEZ2100-JC8050
TEZ2150-JC8050
TEZ2190-JC8050
TEZ2200-JC8050
TEZ2230-JC8050
TEZ2250-JC8050
TEZ2300-JC8050
TEZ2350-JC8050
TEZ2400-JC8050
TEZ2450-JC8050
TEZ2500-JC8050
TEZ2550-JC8050
TEZ2600-JC8050
TEZ2650-JC8050
TEZ2700-JC8050
TEZ2740-JC8050
TEZ2750-JC8050
TEZ2800-JC8050
TEZ2850-JC8050
TEZ2900-JC8050
TEZ2950-JC8050
TEZ3000-JC8050
TEZ3050-JC8050
TEZ3200-JC8050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Dimensions/A
(mm)
Dimensions/T
(mm)

90.60 €

1 6 Arbeitstage 1411.44.5

90.60 €

1 6 Arbeitstage 14.111.44.5

90.60 €

1 6 Arbeitstage 14.511.44.5

92.84 €

1 6 Arbeitstage 1511.54.8

92.84 €

1 6 Arbeitstage 15.511.54.8

92.84 €

1 6 Arbeitstage 1612.45

92.84 €

1 6 Arbeitstage 16.312.45

92.84 €

1 6 Arbeitstage 16.512.45

101.84 €

1 6 Arbeitstage 1713.25.5

101.84 €

1 6 Arbeitstage 17.513.25.5

101.84 €

1 6 Arbeitstage 1813.55.8

101.84 €

1 6 Arbeitstage 18.513.55.8

101.84 €

1 6 Arbeitstage 1914.26

87.53 €

1 6 Arbeitstage 19.314.26

101.84 €

1 6 Arbeitstage 19.514.26

101.84 €

1 6 Arbeitstage 2015.16.5

101.84 €

1 6 Arbeitstage 20.515.16.5

113.06 €

1 6 Arbeitstage 2115.76.7

113.06 €

1 6 Arbeitstage 21.515.76.7

97.18 €

1 6 Arbeitstage 21.916.67.5

113.06 €

1 6 Arbeitstage 2216.67.5

97.18 €

1 6 Arbeitstage 22.316.67.5

113.06 €

1 6 Arbeitstage 22.516.67.5

113.06 €

1 6 Arbeitstage 2317.47.5

113.06 €

1 6 Arbeitstage 23.517.47.5

113.06 €

1 6 Arbeitstage 2418.28

113.06 €

1 6 Arbeitstage 24.518.28

124.29 €

1 6 Arbeitstage 2519.18

124.29 €

1 6 Arbeitstage 25.519.18

124.29 €

1 6 Arbeitstage 2619.78.5

124.29 €

1 6 Arbeitstage 26.519.78.5

124.29 €

1 6 Arbeitstage 2720.48.5

106.82 €

1 6 Arbeitstage 27.420.48.5

106.82 €

1 6 Arbeitstage 27.520.48.5

95.47 €

1 6 Arbeitstage 2821.29

95.47 €

1 6 Arbeitstage 28.521.29

95.47 €

1 6 Arbeitstage 2922.19

117.44 €

1 6 Arbeitstage 29.522.19

95.47 €

1 6 Arbeitstage 3022.59.5

117.71 €

1 6 Arbeitstage 30.522.59.5

101.74 €

1 6 Arbeitstage 3224.310

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige
Detailed coating types PVD Coating JC8050

Technischer Support