Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | End Blade Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 0.4 | 9 | 80 | 5.8 | Sharp Edges | ||
88.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 9 | 80 | 5.8 | Sharp Edges | ||
115.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 0.8 | 9 | 80 | 5.8 | Sharp Edges | ||
88.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1 | 9 | 80 | 5.8 | Sharp Edges | ||
115.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1.2 | 9 | 80 | 5.8 | Sharp Edges | ||
115.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1.6 | 9 | 80 | 5.8 | Sharp Edges | ||
110.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 0.4 | 12 | 100 | 7.8 | Sharp Edges | ||
120.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 12 | 100 | 7.8 | Sharp Edges | ||
110.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 0.8 | 12 | 100 | 7.8 | Sharp Edges | ||
120.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1 | 12 | 100 | 7.8 | Sharp Edges | ||
110.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1.2 | 12 | 100 | 7.8 | Sharp Edges | ||
110.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1.6 | 12 | 100 | 7.8 | Sharp Edges | ||
151.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0.4 | 15 | 130 | 9.8 | Sharp Edges | ||
116.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 15 | 130 | 9.8 | Sharp Edges | ||
151.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0.8 | 15 | 130 | 9.8 | Sharp Edges | ||
116.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 15 | 130 | 9.8 | Sharp Edges | ||
151.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.2 | 15 | 130 | 9.8 | Sharp Edges | ||
151.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.6 | 15 | 130 | 9.8 | Sharp Edges | ||
116.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 15 | 130 | 9.8 | Sharp Edges | ||
151.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 15 | 130 | 9.8 | Sharp Edges | ||
201.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 0.4 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
154.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 0.5 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
201.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 0.8 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
154.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
201.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1.2 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
201.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1.6 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
154.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 2 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
183.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 2.5 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
150.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 3 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
201.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 3.2 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
268.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 0.4 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
244.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 0.5 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
268.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 0.8 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
244.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 1 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
268.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 1.2 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
244.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 1.5 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
268.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 1.6 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
244.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 2 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
244.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 2.5 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
244.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 3 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
268.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 3.2 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
363.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 0.4 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
278.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 0.5 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
363.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 0.8 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
278.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 1 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
363.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 1.2 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
363.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 1.6 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
278.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 2 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
330.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 2.5 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
330.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 3 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
363.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 3.2 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
330.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 3.5 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
330.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 4 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
350.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 1 | 27 | 180 | 17 | Shape R | ||
415.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 2.5 | 27 | 180 | 17 | Shape R | ||
415.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 3.5 | 27 | 180 | 17 | Shape R | ||
415.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 4 | 27 | 180 | 17 | Shape R | ||
535.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 0.4 | 30 | 200 | 18 | Shape R | ||
531.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 0.5 | 30 | 200 | 18 | Shape R | ||
535.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 0.8 | 30 | 200 | 18 | Shape R |
Loading...
work material | Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Seite / Nut | Coating | Ohne Beschichtung | Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) |
R Precision(μm) | 0.025~-0.025 | Features | Suppresses chattering and has larger cutting area. Uses helix gashing for excellent sharpness and can be used for precision machining. Has good chip extraction. For high efficiency machining. Curve at rear end of cutting edge prevents machining streaks. | Specifications | Regular Blade Length, with Rounded Corner, Long Shank, Under Neck |
Machining Application Details | Shoulder Milling, Grooving | Detailed torsion angle | 45° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften