Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Dimensions/φD1 (mm) | End Blade Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 5 | 4 | 70 | 2.8 | Sharp Edges | |
68.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 4 | 70 | 3.8 | Sharp Edges | |
74.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 8 | 4 | 80 | - | Sharp Edges | |
74.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 9 | 4 | 80 | - | Shape R | |
81.92 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 9 | 5.8 | 80 | - | Sharp Edges | |
101.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 10 | 6 | 100 | - | Shape R | ||
111.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 10 | 6.8 | 100 | - | Sharp Edges | ||
101.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 12 | 6 | 100 | - | Shape R | ||
111.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 12 | 7.8 | 100 | - | Sharp Edges | ||
109.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 14 | 8 | 120 | - | Shape R | ||
120.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 14 | 8.8 | 120 | - | Sharp Edges | ||
112.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 8 | 130 | - | Shape R | ||
123.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 9.8 | 130 | - | Sharp Edges | ||
148.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 18 | 10 | 150 | - | Shape R | ||
172.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 21 | 12 | 160 | - | Shape R | ||
232.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 24 | 14 | 180 | - | Shape R | ||
292.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 27 | 16 | 180 | - | Shape R | ||
342.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 30 | 18 | 200 | - | Shape R | ||
513.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 33 | 20 | 200 | - | Shape R |
Loading...
work material | Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Seite / Nut | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) | Other Processing Applications | Sharp Edge, Shoulder Milling, Grooving | Features | Suppresses chattering and has larger cutting area. Has excellent sharpness and can be used for precision machining. Has good chip extraction. For high efficiency machining. Curve at rear end of cutting edge prevents machining streaks. |
Specifications | Torsion Angle 45°/ Long shank, Underneck |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Dimensions/φD1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften