Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | End Blade Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 9 | 80 | 5.8 | Sharp Edges | ||
93.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1 | 9 | 80 | 5.8 | Sharp Edges | ||
88.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 12 | 100 | 7.8 | Sharp Edges | ||
88.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1 | 12 | 100 | 7.8 | Sharp Edges | ||
88.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1.5 | 12 | 100 | 7.8 | Sharp Edges | ||
122.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 15 | 130 | 9.8 | Sharp Edges | ||
122.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 15 | 130 | 9.8 | Sharp Edges | ||
122.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 15 | 130 | 9.8 | Sharp Edges | ||
162.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 0.5 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
162.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
162.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1.5 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
162.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 2 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
162.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 2.5 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
216.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 0.5 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
216.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 1 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
216.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 1.5 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
216.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 2 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
216.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 2.5 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
216.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 3 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
291.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 0.5 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
291.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 1 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
291.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 1.5 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
291.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 2 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
291.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 2.5 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
291.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 3 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
291.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 4 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
367.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 0.5 | 27 | 180 | 17 | Shape R | ||
367.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 1 | 27 | 180 | 17 | Shape R | ||
367.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 1.5 | 27 | 180 | 17 | Shape R | ||
367.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 2 | 27 | 180 | 17 | Shape R | ||
367.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 2.5 | 27 | 180 | 17 | Shape R | ||
367.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 3 | 27 | 180 | 17 | Shape R | ||
367.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 4 | 27 | 180 | 17 | Shape R | ||
429.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 0.5 | 30 | 200 | 18 | Shape R | ||
429.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 1 | 30 | 200 | 18 | Shape R | ||
429.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 1.5 | 30 | 200 | 18 | Shape R | ||
429.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 2 | 30 | 200 | 18 | Shape R | ||
429.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 2.5 | 30 | 200 | 18 | Shape R | ||
429.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 3 | 30 | 200 | 18 | Shape R | ||
429.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 3.5 | 30 | 200 | 18 | Shape R | ||
429.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 4 | 30 | 200 | 18 | Shape R | ||
429.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 5 | 30 | 200 | 18 | Shape R | ||
438.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 0.5 | 33 | 200 | 20 | Shape R | ||
438.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 1 | 33 | 200 | 20 | Shape R | ||
438.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 1.5 | 33 | 200 | 20 | Shape R | ||
438.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 2 | 33 | 200 | 20 | Shape R | ||
438.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 2.5 | 33 | 200 | 20 | Shape R | ||
438.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 3 | 33 | 200 | 20 | Shape R | ||
438.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 3.5 | 33 | 200 | 20 | Shape R | ||
438.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 4 | 33 | 200 | 20 | Shape R | ||
438.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 5 | 33 | 200 | 20 | Shape R |
Loading...
work material | Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Seite | Coating | Ohne Beschichtung | Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) |
R Precision(μm) | 0.025~-0.025 | Features | Suppresses chattering and has larger cutting area. Uses our original seamless helix gashing for reduced cutting resistance and improved radius form to achieve high-speed/high-precision machining. Has good chip extraction. For high efficiency machining. Curve at rear end of cutting edge prevents machining streaks. | Specifications | Blade Length 1.5Dc |
Machining Application Details | Shoulder Milling | Detailed torsion angle | 45° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften