Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 26 | 6 | 75 | ||
226.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 33 | 8 | 95 | ||
148.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 33 | 8 | 95 | ||
251.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 33 | 8 | 110 | ||
177.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 38 | 10 | 120 | ||
320.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 45 | 12 | 125 | ||
209.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 45 | 12 | 125 | ||
352.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 50 | 12 | 130 | ||
242.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 50 | 12 | 140 | ||
479.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 62 | 16 | 140 | ||
314.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 62 | 16 | 140 | ||
581.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 67 | 16 | 150 | ||
512.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 67 | 16 | 150 | ||
670.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 70 | 20 | 150 | ||
569.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 70 | 20 | 150 | ||
729.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 78 | 20 | 160 | ||
769.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 82 | 25 | 160 | ||
749.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 82 | 25 | 160 | ||
1,007.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 82 | 25 | 180 |
Loading...
work material | Aluminium | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Schruppen |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Seite | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Other Processing Applications | Shoulder Milling | Features | Unique flute shape that maximizes chip discharge by using radial rake for aluminum roughing as high rake. Adopts a roughing shape with little cutting resistance. |
Specifications | Torsion Angle 30°/ Long blade length |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften