Schwingball, SWB-Ausführung, G-Körper-Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SWBM4050C508
SWBM5060C508
SWBS4050C508
SWBS5060C508
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Dimension ℓ
(mm)
Dimension R
(mm)
Dimensions θn° Dimension φD1
(mm)
Dimensions ℓ2 Supported tips (main cutting edge) Supported tips (auxiliary cutting edge) Supported tips (peripheral cutting edge)

557.51 €

1 6 Arbeitstage 40250150502018°36.9170SWB240HMN/SWB240MMW (for Overlay Welding)SWB240HSN/SWB240MSW (for Overlay Welding)SPGA090304/SPMA090304

689.00 €

1 6 Arbeitstage 50250-6025-46.8170SWB250HMN-N (Low Resistance Type)/SWB250MMW (for Overlay Welding)-IM-SP43GS

585.50 €

1 6 Arbeitstage 40200100502018°36.9120SWB240HMN/SWB240MMW (for Overlay Welding)SWB240HSN/SWB240MSW (for Overlay Welding)SPGA090304/SPMA090304

626.16 €

1 6 Arbeitstage 50200-6025-46.8120SWB250HMN-N (Low Resistance Type)/SWB250MMW (for Overlay Welding)-IM-SP43GS

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Seite / Nut Mounting Method Mit Griff Shank diameter (d)(mm) 50.8
Dimensions ℓs(mm) 80 Type Combination Shank Machining Application Details Curved-surface machining
Details Type Fig.5 Number of tips for use (main blade) 1 Number of tips for use (sub-blade) 1
Number of tips for use (outer circumference blade) 2

Technischer Support