Teilenummer
|
---|
OCFS2-010M |
OCFS2-011M |
OCFS2-012M |
OCFS2-013M |
OCFS2-014M |
OCFS2-015M |
OCFS2-016M |
OCFS2-017M |
OCFS2-018M |
OCFS2-019M |
OCFS2-020M |
OCFS2-025M |
OCFS2-030M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
82.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 3 | ||
82.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.1 | 3.3 | ||
82.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 3.6 | ||
82.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.3 | 3.9 | ||
77.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.4 | 4.2 | ||
77.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4.5 | ||
77.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.6 | 4.8 | ||
77.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.7 | 5.1 | ||
77.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.8 | 5.4 | ||
77.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.9 | 5.7 | ||
72.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | ||
72.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 7.5 | ||
72.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 9 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Shank diameter (d)(mm) | 3 | Overall Length (L)(mm) | 38 |
Machining Application | Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | Blade tip shape | Scharfkantig | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Specifications | Miniature Type | Material type | Ultrafine particle ultra-hard alloys |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften