• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Vollschaftfräser OCFS2-S-Ausführung

Vollschaftfräser OCFS2-S-Ausführung
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OCFS2-010S
OCFS2-015S
OCFS2-020S
OCFS2-025S
OCFS2-030S
OCFS2-035S
OCFS2-040S
OCFS2-045S
OCFS2-050S
OCFS2-055S
OCFS2-060S
OCFS2-065S
OCFS2-070S
OCFS2-075S
OCFS2-080S
OCFS2-085S
OCFS2-090S
OCFS2-095S
OCFS2-100S
OCFS2-105S
OCFS2-110S
OCFS2-115S
OCFS2-120S
OCFS2-130S
OCFS2-140S
OCFS2-150S
OCFS2-160S
OCFS2-170S
OCFS2-180S
OCFS2-190S
OCFS2-200S
OCFS2-210S
OCFS2-220S
OCFS2-230S
OCFS2-240S
OCFS2-250S
OCFS2-260S
OCFS2-270S
OCFS2-280S
OCFS2-290S
OCFS2-300S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Dimensions/C
(mm)

49.42 €

1 6 Arbeitstage 136450.05

49.42 €

1 6 Arbeitstage 1.556450.05

49.42 €

1 6 Arbeitstage 266450.1

49.42 €

1 6 Arbeitstage 2.586450.1

60.92 €

1 6 Arbeitstage 3106450.1

65.16 €

1 6 Arbeitstage 3.5116450.1

64.11 €

1 6 Arbeitstage 4126450.1

71.65 €

1 6 Arbeitstage 4.5146450.1

70.45 €

1 6 Arbeitstage 5156500.1

78.12 €

1 6 Arbeitstage 5.5156500.2

73.48 €

1 6 Arbeitstage 6156500.2

91.89 €

1 6 Arbeitstage 6.5156500.2

91.89 €

1 6 Arbeitstage 7208600.2

99.69 €

1 6 Arbeitstage 7.5208600.2

99.04 €

1 6 Arbeitstage 8208600.2

123.36 €

1 6 Arbeitstage 8.5208600.2

123.36 €

1 6 Arbeitstage 92010650.2

97.10 €

1 6 Arbeitstage 9.52010650.2

86.38 €

1 6 Arbeitstage 102510700.2

113.35 €

1 6 Arbeitstage 10.52510700.2

113.35 €

1 6 Arbeitstage 112512750.2

119.45 €

1 6 Arbeitstage 11.52512750.2

119.45 €

1 6 Arbeitstage 122512750.2

145.89 €

1 6 Arbeitstage 133012800.2

164.19 €

1 6 Arbeitstage 143516900.2

174.35 €

1 6 Arbeitstage 153516900.2

198.75 €

1 6 Arbeitstage 163516900.3

288.20 €

1 6 Arbeitstage 1740201050.3

300.40 €

1 6 Arbeitstage 1840201050.3

314.63 €

1 6 Arbeitstage 1940201050.4

326.83 €

1 6 Arbeitstage 2040201050.5

393.92 €

1 6 Arbeitstage 2150251200.5

405.11 €

1 6 Arbeitstage 2250251200.5

427.46 €

1 6 Arbeitstage 2350251200.5

454.91 €

1 6 Arbeitstage 2450251200.5

472.20 €

1 6 Arbeitstage 2550251200.5

632.81 €

1 6 Arbeitstage 2650251200.5

652.13 €

1 6 Arbeitstage 2750251200.5

667.38 €

1 6 Arbeitstage 2860251300.5

790.38 €

1 6 Arbeitstage 2960251300.5

811.73 €

1 6 Arbeitstage 3060321300.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Nut / Bolzen (Z-Vorschub) Blade tip shape C-Ebene
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Specifications Standard blade length, torsional angle 30° Material type Ultrafine particle ultra-hard alloys

Technischer Support