Vollmaterial-Kugelkopffräser ESL-SBE

Vollmaterial-Kugelkopffräser ESL-SBE
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ESL-SBE-R3-250
ESL-SBE-R4-250
ESL-SBE-R5-250
ESL-SBE-R5-300
ESL-SBE-R5-330
ESL-SBE-R6-280
ESL-SBE-R6-330
ESL-SBE-R8-330
ESL-SBE-R10-300
ESL-SBE-R10-350
ESL-SBE-R12.5-300
ESL-SBE-R12.5-350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
φd
(mm)

313.62 €

1 6 Arbeitstage 34025066

335.98 €

1 6 Arbeitstage 45025088

358.35 €

1 6 Arbeitstage 5602501010

436.63 €

1 6 Arbeitstage 5603001010

492.53 €

1 6 Arbeitstage 5603301010

492.53 €

1 6 Arbeitstage 6702801212

615.54 €

1 6 Arbeitstage 6703301212

693.81 €

1 6 Arbeitstage 8803301616

883.91 €

1 6 Arbeitstage 10903002020

1,037.40 €

1 6 Arbeitstage 10903502020

1,240.70 €

1 6 Arbeitstage 12.51003002525

1,484.68 €

1 6 Arbeitstage 12.51003502525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel Number of flutes(sheet) 2 Coating Ohne Beschichtung
Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Eingravierung / R-Nut Features 2-Flute, Ultra-Long Shank Material type Ultrafine particle ultra-hard alloys
With/Without Torsion Available

Technischer Support