Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | ℓ2 (mm) | φd (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 10 | 100 | 4 | 66 | 2 | ||
98.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 15 | 100 | 4 | 68 | 3 | ||
102.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.25 | 13 | 100 | 4 | 67 | 2.5 | ||
102.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.75 | 18 | 100 | 4 | 69 | 3.5 | ||
98.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 20 | 100 | 4 | 77 | 4 | ||
129.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 25 | 120 | 6 | 68 | 5 | ||
134.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.25 | 23 | 120 | 6 | 67 | 4.5 | ||
134.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.75 | 28 | 120 | 6 | 69 | 5.5 | ||
129.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 30 | 120 | 6 | 87 | 6 | ||
196.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 30 | 140 | 8 | 78 | 7 | ||
196.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 35 | 140 | 8 | 102 | 8 | ||
252.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 40 | 170 | 10 | 88 | 9 | ||
252.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 45 | 170 | 10 | 122 | 10 | ||
284.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 45 | 180 | 10 | 130 | 11 | ||
326.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 50 | 180 | 12 | 127 | 12 | ||
358.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 50 | 180 | 12 | 125 | 13 | ||
425.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 55 | 190 | 16 | 86 | 14 | ||
487.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 55 | 190 | 16 | 88 | 15 | ||
510.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 55 | 190 | 16 | 132 | 16 | ||
604.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 55 | 200 | 16 | 140 | 17 | ||
671.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 55 | 200 | 20 | 86 | 18 | ||
722.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 58 | 200 | 20 | 88 | 19 | ||
770.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 60 | 200 | 20 | 137 | 20 | ||
1,017.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 65 | 200 | 25 | 132 | 25 | ||
1,128.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 80 | 200 | 32 | 86 | 30 |
Loading...
Type | Kugel | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | Ohne Beschichtung |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Eingravierung / R-Nut | Features | 2-Flute, Medium-Long | Material type | Ultrafine particle ultra-hard alloys |
With/Without Torsion | Available |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
ℓ2(mm)
φd(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften