Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | φd (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 5 | 45 | 4 | 1 | ||
88.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 5 | 45 | 4 | 1.2 | ||
88.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7 | 8 | 45 | 4 | 1.4 | ||
88.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 8 | 45 | 4 | 1.6 | ||
88.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.9 | 8 | 45 | 4 | 1.8 | ||
88.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.75 | 8 | 45 | 4 | 1.5 | ||
114.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 10 | 50 | 4 | 2 | ||
114.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 15 | 55 | 4 | 3 | ||
114.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.25 | 13 | 50 | 4 | 2.5 | ||
119.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.75 | 18 | 55 | 4 | 3.5 | ||
116.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 20 | 60 | 4 | 4 | ||
92.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 25 | 70 | 6 | 5 | ||
98.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.25 | 23 | 60 | 6 | 4.5 | ||
100.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.75 | 28 | 80 | 6 | 5.5 | ||
93.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 30 | 80 | 6 | 6 | ||
118.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 30 | 80 | 8 | 7 | ||
112.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.25 | 30 | 80 | 6 | 6.5 | ||
134.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.75 | 35 | 90 | 8 | 7.5 | ||
123.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 35 | 90 | 8 | 8 | ||
161.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 40 | 90 | 10 | 9 | ||
145.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.25 | 35 | 90 | 8 | 8.5 | ||
181.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.75 | 45 | 100 | 10 | 9.5 | ||
177.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 45 | 100 | 10 | 10 | ||
188.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 45 | 100 | 10 | 11 | ||
241.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 50 | 100 | 12 | 12 | ||
322.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 50 | 110 | 12 | 13 | ||
372.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 55 | 120 | 12 | 14 | ||
471.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 55 | 120 | 16 | 15 | ||
500.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 55 | 130 | 16 | 16 | ||
600.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 55 | 130 | 20 | 17 | ||
656.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 55 | 130 | 20 | 18 | ||
711.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 58 | 140 | 20 | 19 | ||
756.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 60 | 150 | 20 | 20 | ||
1,001.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 65 | 150 | 25 | 25 | ||
1,067.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 80 | 150 | 32 | 30 |
Loading...
Type | Kugel | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Graphit | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | R Precision(μm) | 0~-50 | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Eingravierung / R-Nut |
Features | 2-Flute, Long Blade Length | Material type | Ultrafine particle ultra-hard alloys | With/Without Torsion | Available |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
φd(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften