Teilenummer
|
---|
SEGT13T3AGFN-AL-FZ05 |
SEMT13T3AGSN-PM-JC5040 |
SEMT13T3AGSN-PM-JC8015 |
SEMT13T3AGSN-PM-JC8050 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Material type | Dimensions/R (mm) | Accuracy | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.52 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Werkstoff mit hoher Härte | FX05 | - | G | Carbide alloy | ||
12.01 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | JC5040 | 1.5 | M | PVD Coating | ||
12.01 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | JC8015 | 1.5 | M | PVD Coating | ||
12.01 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | JC8050 | 1.5 | M | PVD Coating |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | S (quadratisch) | Clearance angle | E (20°) | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions/B(mm) | 13.4 | Side length(mm) | 13.4 | Thickness(mm) | 3.97 |
Application/Clamp Screw | TSW-3512H | Application/Shim | SM-SE13 | Application/Shim Screw | SSW-535 |
Application/Shim Wrench | LW-035 | Application/ Wrench | A-15T | Machining Application | For generic/general flat surface planing |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Material type
Dimensions/R(mm)
Accuracy
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften