Rückwärtszug DBD-Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DBD-3040-50-S32
DBD-4050R
DBD-4050R-22
DBD-5063R
DBD-5063R-22
DBD-5063R-27
DBD-6080R
DBD-6080R-25.4
DBD-6080R-27
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Mounting Method Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Dimensions φDb
(mm)
Dimension φD
(mm)
Dimensions φd1
(mm)
Dimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension ℓ
(mm)
With/Without Coolant Holes Dimensions Lf
(mm)
Weight
(kg)

291.84 €

1 6 Arbeitstage 40Mit Griff150323------Available500.91

317.53 €

1 6 Arbeitstage 50Welle--44722.22516.58.4520NA500.45

317.53 €

1 6 Arbeitstage 50Welle--4472216.510.46.320NA500.45

343.24 €

1 6 Arbeitstage 63Welle--56022.22516.58.4520NA500.81

343.24 €

1 6 Arbeitstage 63Welle--5602216.510.46.320NA500.81

308.30 €

1 6 Arbeitstage 63Welle--560272012.4722NA500.76

396.21 €

1 6 Arbeitstage 80Welle--67631.752612.7832Available631.72

396.21 €

1 6 Arbeitstage 80Welle--67625.4209.5624Available501.42

396.21 €

1 6 Arbeitstage 80Welle--676272012.4722Available501.41

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Vertikal Supported tips DBD170408(JC8015、JBN500、CX90)/DBD170408-30(JC8003、CX75)/DBD170408-F(JC8003、CX75) Machining Application Details Pocket machining / curved surface processing / plunging
Applicable Part Clamp Screw DSW-4085 Applicable Part Wrench A-15T

Technischer Support