• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Balkenbohrungs-Schaftfräser (für Aluminium usw.) VN-ALBS2-Ausführung

Balkenbohrungs-Schaftfräser (für Aluminium usw.) VN-ALBS2-Ausführung
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VN-ALBS2-020
VN-ALBS2-030
VN-ALBS2-040
VN-ALBS2-050
VN-ALBS2-060
VN-ALBS2-080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
φDc
(mm)
ℓs
(mm)

1,462.50 €

1 6 Arbeitstage 17804266

1,501.32 €

1 6 Arbeitstage 1.510804366

1,540.13 €

1 6 Arbeitstage 215804462

1,682.44 €

1 6 Arbeitstage 2.5181006574

1,850.64 €

1 6 Arbeitstage 3201006677

2,355.22 €

1 6 Arbeitstage 4301108877

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel work material Aluminium / Kupfer / Graphit Number of flutes(sheet) 2
Coating Ohne Beschichtung R Precision(μm) 20~-20 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / R-Nut
Features Integrated sintered diamond ball end mill manufactured by means of simultaneous sintering of diamond and carbide. Smooth machining is realized by diamond blade with S-shaped cutting edge. Rake angle of the curved section uses a positive type that emphasizes sharpness. No deviation of brazing even in high-speed machining due to integrated sintering With/Without Torsion Yes (17°) Machining Application (Other) Pocket machining
Work material (other) Carbon

Technischer Support