Spiegelradius-Schaftfräser, RNM-S-Form, RNM-T-Form

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RNML-160100S-S16
RNML-200125S-S20
RNML-250150S-S25
RNMM-160070S-S16
RNMM-160090S-S16
RNMM-200075S-S20
RNMM-200105S-S20
RNMM-250090S-S25
RNMM-250140S-S25
RNMM-300106S-S32
RNMM-300140S-S32
RNMM-320106S-S32
RNMM-320140S-S32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Supported tips Dimension φD1
(mm)
Dimensions ℓ2 Applicable Part Clamp Screw Applicable Part Wrench

194.47 €

1 6 Arbeitstage 1620016RNM-160…/RNM-170…15100FSW-4013A-15

187.98 €

1 6 Arbeitstage 2025020RNM-200…/RNM-210…19125FSW-5016A-20W

247.45 €

1 6 Arbeitstage 2530025RNM-250…/RNM-260…24150FSW-6020A-30

151.63 €

1 6 Arbeitstage 1614016RNM-160…/RNM-170…1570FSW-4013A-15

148.80 €

1 6 Arbeitstage 1616016RNM-160…/RNM-170…1590FSW-4013A-15

146.71 €

1 6 Arbeitstage 2014120RNM-200…/RNM-210…1975FSW-5016A-20W

164.20 €

1 6 Arbeitstage 2018020RNM-200…/RNM-210…19105FSW-5016A-20W

208.48 €

1 6 Arbeitstage 2516625RNM-250…/RNM-260…2490FSW-6020A-30

247.42 €

1 6 Arbeitstage 2522025RNM-250…/RNM-260…24140FSW-6020A-30

223.66 €

1 6 Arbeitstage 3018632RNM-300…29106FSW-8025A-40

267.73 €

1 6 Arbeitstage 3022032RNM-300…29140FSW-8025A-40

223.66 €

1 6 Arbeitstage 3218632RNM-320…31106FSW-8025A-40

267.73 €

1 6 Arbeitstage 3222032RNM-320…31140FSW-8025A-40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite / Nut / Vertikal work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen Mounting Method Mit Griff
Type Straight neck shank Machining Application Details Pocket machining / curved surface processing / helical processing Details Type Fig.2
θk° -

Technischer Support