Einschnitt-Superradius-Schaftfräser DV-OCSRLN

Einschnitt-Superradius-Schaftfräser DV-OCSRLN
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DV-OCSRLN3040-R10-20
DV-OCSRLN3040-R10-28
DV-OCSRLN3060-R15-30
DV-OCSRLN3060-R15-42
DV-OCSRLN3060-R15-55
DV-OCSRLN3080-R20-40
DV-OCSRLN3080-R20-72
DV-OCSRLN3100-R20-50
DV-OCSRLN3100-R20-70
DV-OCSRLN3100-R20-90
DV-OCSRLN3120-R20-60
DV-OCSRLN3120-R20-85
DV-OCSRLN3120-R20-110
DV-OCSRLN3160-R30-80
DV-OCSRLN3160-R30-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Dimensions/ℓ2
(mm)
φD1
(mm)

99.90 €

1 6 Arbeitstage 41680420203.8

104.02 €

1 6 Arbeitstage 41680428283.8

111.08 €

1 6 Arbeitstage 61.5990630305.7

116.36 €

1 6 Arbeitstage 61.59100642425.7

121.66 €

1 6 Arbeitstage 61.59115655555.7

143.42 €

1 6 Arbeitstage 8212100840407.6

172.82 €

1 6 Arbeitstage 8212130872727.6

173.41 €

1 6 Arbeitstage 102151101050509.5

194.00 €

1 6 Arbeitstage 102151301070709.5

213.41 €

1 6 Arbeitstage 102151501090909.5

239.28 €

1 6 Arbeitstage 1221812012606011.5

263.98 €

1 6 Arbeitstage 1221814512858511.5

306.90 €

1 6 Arbeitstage 122181701211011011.5

520.38 €

1 6 Arbeitstage 1632415016808015.5

594.49 €

1 6 Arbeitstage 163241851612012015.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC65 / Gusseisen Number of flutes(sheet) 3 Type Langhalsradius
Machining Application Seite / Gekrümmte Oberfläche Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚) R Precision(μm) 0.015~-0.015
Specifications Long-Neck Type Under-Neck, with Rounded Corners Machining Application Details Pocket machining, helical processing, shoulder grinding (Corner radius), curved surface processing Detailed torsion angle 50°

Technischer Support