Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Single corner (θ) (Degree) | Tip diameter (D) (φ) | Blade length (l) (mm) | R Size (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Dimensions/ℓ2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1° | 2 | 3 | 0.5 | 6 | 70 | 12 | ||
105.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1° | 2 | 3 | 0.5 | 6 | 70 | 16 | ||
105.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1° | 2 | 3 | 0.5 | 6 | 70 | 20 | ||
101.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1° | 3 | 4.5 | 0.8 | 6 | 80 | 18 | ||
104.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1° | 3 | 4.5 | 0.8 | 6 | 80 | 24 | ||
106.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1° | 3 | 4.5 | 0.8 | 6 | 80 | 30 | ||
104.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1° | 4 | 6 | 1 | 6 | 90 | 24 | ||
108.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1° | 4 | 6 | 1 | 6 | 90 | 30 | ||
111.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1° | 4 | 6 | 1 | 6 | 90 | 40 | ||
109.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1° | 5 | 7.5 | 1.2 | 6 | 90 | 30 | ||
138.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1° | 5 | 7.5 | 1.2 | 8 | 100 | 40 | ||
149.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1° | 5 | 7.5 | 1.2 | 8 | 110 | 50 | ||
142.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1° | 6 | 9 | 1.5 | 8 | 100 | 40 | ||
154.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1° | 6 | 9 | 1.5 | 8 | 115 | 55 | ||
161.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0°50' | 6 | 9 | 1.5 | 8 | 130 | 67 | ||
179.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1° | 8 | 12 | 2 | 10 | 115 | 55 | ||
188.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0°50' | 8 | 12 | 2 | 10 | 130 | 70 | ||
233.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1° | 8 | 12 | 2 | 12 | 150 | 90 | ||
228.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0°50' | 10 | 15 | 2 | 12 | 135 | 73 | ||
453.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1° | 10 | 15 | 2 | 16 | 155 | 95 | ||
489.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1° | 10 | 15 | 2 | 16 | 175 | 115 | ||
481.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1° | 12 | 18 | 2 | 16 | 140 | 80 | ||
522.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1° | 12 | 18 | 2 | 16 | 165 | 105 | ||
759.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1° | 16 | 24 | 3 | 20 | 180 | 105 | ||
859.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0°50' | 16 | 24 | 3 | 20 | 220 | 155 |
Loading...
Type | Kegelradius | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC65 / Gusseisen | Number of flutes(sheet) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Accuracy R | ±0.015 | Torsional Angle(°) | 50 | Detailed coatings | Value Coat |
Specifications | 3-Flute 50° helix angle tapered neck type with round corner | Machining Application | Shoulder Milling (Rounded Corner), Curved Surface Machining, Pocket Machining, Helical Machining |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Single corner (θ)(Degree)
Tip diameter (D)(φ)
Blade length (l)(mm)
R Size(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Dimensions/ℓ2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften