Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | φDc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1.5 | 50 | 3 | 4 | 5~-5 | 1 | |
38.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 2.5 | 50 | 4.5 | 4 | 5~-5 | 1 | |
47.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6 | 1.8 | 50 | 3.5 | 4 | 5~-5 | 1.2 | |
54.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.75 | 2.25 | 50 | 4.5 | 4 | 5~-5 | 1.5 | |
47.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 2.4 | 50 | 4.5 | 4 | 5~-5 | 1.6 | |
39.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 3 | 50 | 5.5 | 6 | 5~-5 | 2 | |
39.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 5 | 50 | 7 | 6 | 5~-5 | 2 | |
52.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.25 | 3.75 | 50 | 6.5 | 6 | 5~-5 | 2.5 | ||
46.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4.5 | 60 | 8 | 6 | 5~-5 | 3 | |
46.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 8 | 60 | 10 | 6 | 5~-5 | 3 | |
50.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 70 | 10.5 | 6 | 5~-5 | 4 | |
50.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 8 | 70 | 10.5 | 6 | 5~-5 | 4 | |
35.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 70 | - | 4 | 5~-5 | 4 | |
59.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 7.5 | 80 | 12.5 | 6 | 5~-5 | 5 | |
51.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 10 | 80 | 12.5 | 6 | 5~-5 | 5 | |
62.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 9 | 90 | - | 6 | 5~-5 | 6 | |
62.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 12 | 90 | - | 6 | 5~-5 | 6 | |
85.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 9 | 120 | - | 6 | 5~-5 | 6 | |
89.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 12 | 100 | - | 8 | 5~-5 | 8 | ||
89.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 14 | 100 | - | 8 | 5~-5 | 8 | ||
112.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 12 | 120 | - | 8 | 5~-5 | 8 | ||
115.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 15 | 100 | - | 10 | 5~-5 | 10 | ||
115.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 18 | 100 | - | 10 | 5~-5 | 10 | ||
95.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 15 | 140 | - | 10 | 5~-5 | 10 | ||
107.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 18 | 110 | - | 12 | 5~-5 | 12 | ||
107.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 22 | 110 | - | 12 | 5~-5 | 12 | ||
124.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 18 | 140 | - | 12 | 5~-5 | 12 | ||
284.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 24 | 160 | - | 16 | 10~-10 | 16 | ||
224.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 30 | 140 | - | 16 | 10~-10 | 16 | ||
250.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 24 | 140 | - | 16 | 10~-10 | 16 | ||
318.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 24 | 180 | - | 16 | 10~-10 | 16 | ||
671.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 180 | - | 20 | 10~-10 | 20 | ||
594.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 140 | - | 20 | 10~-10 | 20 | ||
647.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 160 | - | 20 | 10~-10 | 20 |
Loading...
Type | Kugel | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC65 / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Graphit | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / R-Nut | Coating (Other) | DV Value Coat |
Features | Torsion Angle 30°, for highly hardened materials, value coat, shrink response | With/Without Torsion | Yes (30°) | Machining Application (Other) | Pocket machining |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
φDc(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften