Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Clearance angle | work material | Dimensions/A (mm) | Dimensions/T (mm) | Dimensions/B (mm) | Dimension / r ε (mm) | Material type | θ (deg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | D (15°) | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 10 | 3.97 | 1.2 | 2 | JC8050 | 15 | |
9.48 € | 10 | 6 Arbeitstage | D (15°) | Stahl | 10 | 3.97 | 1.2 | 2 | JC5040 | - | ||
9.48 € | 10 | 10 Arbeitstage | D (15°) | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 10 | 3.97 | 1.2 | 2 | JC8015 | - | ||
9.48 € | 10 | 6 Arbeitstage | D (15°) | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 10 | 3.97 | 1.2 | 2 | JC8050 | - | ||
15.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | D (15°) | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 8 | 3.2 | 1 | 1.6 | JC8050 | 15 | |
8.15 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | D (15°) | Stahl | 8 | 3.2 | 1 | 1.6 | JC5040 | - | |
8.15 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | D (15°) | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 8 | 3.2 | 1 | 1.6 | JC8015 | - | |
8.15 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | D (15°) | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 8 | 3.2 | 1 | 1.6 | JC8050 | - | |
18.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | D (15°) | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 13 | 5.5 | 1.5 | 2 | JC8050 | 15 | |
13.12 € | 10 | 6 Arbeitstage | D (15°) | Stahl | 13 | 5.5 | 1.5 | 2 | JC5040 | - | ||
13.12 € | 10 | 6 Arbeitstage | D (15°) | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 13 | 5.5 | 1.5 | 2 | JC8015 | - | ||
13.12 € | 10 | 6 Arbeitstage | D (15°) | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 13 | 5.5 | 1.5 | 2 | JC8050 | - | ||
15.16 € | 10 | 6 Arbeitstage | D (15°) | Stahl | 16 | 6 | 2 | 2 | JC5040 | - | ||
15.16 € | 10 | 6 Arbeitstage | D (15°) | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 16 | 6 | 2 | 2 | JC8015 | - | ||
15.16 € | 10 | 6 Arbeitstage | D (15°) | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 16 | 6 | 2 | 2 | JC8050 | - | ||
7.45 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 13° | Stahl | 6.5 | 2.8 | 0.8 | 1.5 | JC5040 | - | |
7.45 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 13° | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 6.5 | 2.8 | 0.8 | 1.5 | JC8015 | - | |
7.45 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 13° | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 6.5 | 2.8 | 0.8 | 1.5 | JC8050 | - |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Sonstige | Available corners | 3 | Accuracy | M |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Y/N | NA | Material | PVD Coating | Machining Application | For high-feed and shape processing |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Clearance angle
work material
Dimensions/A(mm)
Dimensions/T(mm)
Dimensions/B(mm)
Dimension / r ε(mm)
Material type
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften