Modularkopf-Modell, Die Master, schneller Vorschub, MSH

Modularkopf-Modell, Die Master, schneller Vorschub, MSH

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: MSH-3035-M16

Marke: DIJET

Preis: 301.95

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MSH-3035-M16

Teilenummer
MSH-3035-M16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

301.95 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Sonstige O.D. (mm)(φ) 35 Finish category Behandlung
Mounting Method Zentrierstopfen Total number of flutes(sheet) 3 Underneck length (ℓ1)(mm) 43
Shank diameter (d)(mm) 29 Dimension W(mm) 22 Type Regular Type
Component: Clamp screw CSW-408H Component: Clamp set DCM-18 Component: wrench A-15
Dimensions MD(mm) M16 Supported tips WD○○06・・・ With/Without Coolant Holes Available
Application Flat surface planing/pocket machining/curved surface machining/helical machining

Sie befinden sich auf der Seite für Modularkopf-Modell, Die Master, schneller Vorschub, MSH, die Teilenummer ist MSH-3035-M16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSH-3035-M16.

Technischer Support