Zentrierstange

Zentrierstange
  • Mengenrabatt
[Features]
· Can be used for everything from machining centers to NC milling machines.
[Applications]
· For general machine, NC machine, machining center, and other factory machine X and Y axis origin point location testing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SRZ-10

Teilenummer
SRZ-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

96.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Messgeräte shank diameter(mm) 10 Suitable Rotation Number(min-1) 450~600
Probe dimensions(mm) 10×10 Repeat accuracy(μm) ±2 Overall Length(mm) 80
Trusco Code 239-8117 Mass(g) 60 Features Can be used for everything from machining centers to NC milling machines.
Application For general machine, NC machine, machining center, and other factory machine X and Y axis origin point location testing.

Sie befinden sich auf der Seite für Zentrierstange, die Teilenummer ist SRZ-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRZ-10.

Technischer Support