Revolverhülse

Revolverhülse
[Features]
· Straight shafts are changed to Morse tapered shafts in the milling machine and machining center.
[Applications]
· Straight shafts are changed to Morse tapered shafts in the milling machine and machining center.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TTS-251
TTS-252
TTS-321
TTS-322
TTS-323
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Connection Taper

106.58 €

1 6 Arbeitstage 25100329-0565300MT1

106.32 €

1 6 Arbeitstage 25100329-0573250MT2

142.91 €

1 6 Arbeitstage 32100329-0581550MT1

142.64 €

1 6 Arbeitstage 32100329-0590500MT2

155.39 €

1 6 Arbeitstage 32120329-0603450MT3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Features Straight shafts are changed to Morse tapered shafts in the milling machine and machining center. Material Chrome Molybdenum Steel (SCM415)
Material 1 Hardening abrasive

Technischer Support