Hersteller-Teilenummer: KL-130N
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 102.33 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KL-130N
Product Category | Anschlüsse/Zubehör | Outer Diameter(mm) | 50.5 | Overall Length(mm) | 105 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 150-7516 | Mass(g) | 1030 | Features | The chuck handle is not required, and it is possible to attach and detach the drill with manual rotation alone. It is an internal design that naturally increases the gripping force when centrifugal force is generated in the spindle rotation direction. Mainly used mounted on lathes to mount a drill. |
Gripping ability(mm) | 0.5~13 | Accuracy(mm) | 0.05 | Connection Taper | JT6 |
Specifications | Runout Accuracy 5/100 mm or Less / |
Sie befinden sich auf der Seite für Schlüsselloses Spannfutter, die Teilenummer ist KL-130N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KL-130N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften