Teilenummer
|
---|
CN-1 |
CN-3 |
CN-4 |
CN-5 |
CN-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-ø (mm) | Drahtdurchmesser (mm) | Anschluss- Durchmesser (mm) | Haarlänge (mm) | Maximale Anzahl Rotationen (U/min) | Schrauben-ø (mm) | Durchmesser des Schleifsteins (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.42 € | 2 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 40 | 0.25 | 35 | 25 | 12,000 | 10p1.5 | 100 | |
11.95 € | 5 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 65 | 0.25 | 55 | 25 | 12,000 | 10p1.5 | 100 | |
10.98 € | 2 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 75 | 0.25 | 60 | 20 | 12,000 | 10p1.5 | 100 | |
18.35 € | 5 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 90 | 0.25 | 75 | 30 | 9,500 | 16p2.0 | 125.150 | |
28.46 € | 5 | 12 Arbeitstage | 120 | 0.35 | 100 | 35 | 8,000 | 16p2.0 | 180.205 |
Loading...
Artikelausführung | Topfbürste |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-ø(mm)
Drahtdurchmesser(mm)
Anschluss- Durchmesser(mm)
Haarlänge(mm)
Maximale Anzahl Rotationen(U/min)
Schrauben-ø(mm)
Durchmesser des Schleifsteins(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften