Topfbürste / Topfbürste aus Stahldraht, CN-Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CN-7
CN-8
CN-9
CN-10
CN-11
CN-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-ø
(mm)
Drahtdurchmesser
(mm)
Anschluss- Durchmesser
(mm)
Haarlänge
(mm)
Maximale Anzahl Rotationen
(U/min)
Schrauben-ø
(mm)
Durchmesser des Schleifsteins
(mm)

10.98 €

2 Verfügbar 11 Arbeitstage 400.3352512,00010p1.5100

11.93 €

2 13 Arbeitstage 500.3452512,00010p1.5100

13.19 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 650.3552512,00010p1.5100

11.69 €

5 Verfügbar 11 Arbeitstage 750.3602012,00010p1.5100

20.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 900.375309,50016p2.0125.150

32.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1200.5100358,00016p2.0180.205

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Topfbürste

Technischer Support