Topfbürste / Topfbürste, inklusive Schleifkorn, #

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CN-28

Teilenummer
CN-28
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.14 €

5 Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Topfbürste Außen-ø(mm) 75 Drahtdurchmesser(mm) 0.9
Anschluss- Durchmesser(mm) 60 Haarlänge(mm) 20 Maximale Anzahl Rotationen(U/min) 12,000
Schrauben-ø(mm) 10p1.5 Durchmesser des Schleifsteins(mm) 100

Sie befinden sich auf der Seite für Topfbürste / Topfbürste, inklusive Schleifkorn, #, die Teilenummer ist CN-28.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CN-28.

Technischer Support