• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

HRA Hardness Standard Piece

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HRA-56
HRA-65
HRA-71
HRA-75
HRA-78
HRA-81
HRA-83
HRA-85
HRA-87
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Standard nominal hardness

153.02 €

1 11 Arbeitstage 56

149.34 €

1 11 Arbeitstage 65

153.02 €

1 11 Arbeitstage 71

153.02 €

1 11 Arbeitstage 75

153.02 €

1 11 Arbeitstage 78

153.02 €

1 11 Arbeitstage 81

153.02 €

1 11 Arbeitstage 83

153.02 €

1 11 Arbeitstage 85

149.34 €

1 11 Arbeitstage 87

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hardness Classification HRA Nominal Hardness Range ±1 Number of measurement points(n) 10(5X2)
Allowed Dispersion 0.3 Shape Φ64X15 Material SK85
Finish of measurement surface Buff Finish Standards-compliant JIS B 7730 Hardness Classification HRA
Features Ideal hardness variations. Hardness standards based on the internationally recognized values. Shore hardness reference blocks strictly express rebound hardness.

Technischer Support