Hersteller-Teilenummer: UMV500
Marke: YAMAMOTO SCIENTIFIC TOOL LABORATORY
Preis: 997.28 €
Lieferzeit: 12 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UMV500
Hardness Classification | UMV | Standard nominal hardness | 500 | Nominal Hardness Range | ±20% |
---|---|---|---|---|---|
Number of measurement points(n) | 6(3X2) | Allowed Dispersion | 10%(HV0.01) | Shape | Φ25X6(2) |
Material | SK85 | Finish of measurement surface | Superfinishing (precision) | Standards-compliant | JIS B 7735 |
Hardness Classification | UMV(0.01,0.002) | Features | Ideal hardness variations. Hardness standards based on the internationally recognized values. Shore hardness reference blocks strictly express rebound hardness. |
Sie befinden sich auf der Seite für UMV Hardness Standard Piece, die Teilenummer ist UMV500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UMV500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften