Hersteller-Teilenummer: PL-02
Marke: KOZUCHI
Preis: 17.77 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Amount Of Content: 1 pc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PL-02
Product Type | Tasche | Product uses | Werkzeughalter | Size(mm) | Total Length 195 x Width 85 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Tanned Leather | Specification 1 | With Stopper | Specification 2 | Patterned |
Specification 3 | Double Seam | Features 1 | Belt Supported Width 60 mm | Amount Of Content | 1 pc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften